Marley Cooling Tower Parts

奥林匹斯最大限度

流体冷却器性能巅峰

为什么选择 OlympusMAX?

Performance

灵活的设计方案

提供干式和绝热式流体冷却器配置,并可选配安装后的螺栓连接式绝热套件。

Performance

简化安装

控制装置在工厂内组装完成,电气站检修平台完全组装完毕,并通过单点接线连接到设备。

Performance

效率提升

独特的循环水系统最大限度地减少了用水量,提高了绝热效率,限制了结垢,并有助于延长垫片寿命。

Performance

优化能源利用

包含用户友好的控制系统,用于调节水/能源的使用,并可选择在现场将干式装置转换为绝热式装置。

Performance

专为正常运行时间而打造

优质材料、坚固的施工方法和成熟的机械设备,旨在实现持久性能和减少停机时间。

Performance

高密度

设计旨在最大限度地利用现有占地面积实现干式冷却能力。

灵活高效,值得信赖。

关键任务设计

  • 在 131°F (55°C) 以上具有更强的散热能力
  • 高密度设计最大限度地利用了空间——提供 120、160、200 和 240 马力版本。
  • 更安全、更便捷地检修所有潜在故障点,包括内部机械部件和控制面板
  • 独特的升级选项允许您的设施通过现场转换套件将装置从干式扩展到绝热式。
  • 对风扇和变频器等关键任务组件进行集成冗余

设计元素

细节

单位尺寸

双层堆叠式模块化四风扇

气流类型

引风式垂直排放

风扇

高效低噪音或超静音齿轮驱动

驱动系统

马利减速机® 齿轮传动

电机

高效全封闭风冷式

线圈结构

不锈钢或铜管和铝或涂层铝翅片

单元构造

镀锌钢材质,潮湿区域采用不锈钢;也可选择全不锈钢材质。

绝热设计

垫/介质 – 循环式(仅限绝热装置)

水系统

整体式循环泵(仅限绝热型)

螺栓连接灵活性

Marley OlympusMAX 的创新结构允许现场安装循环式绝热预冷系统,从而提供更大的冷却能力灵活性。该方案允许最初指定为干式冷却的应用,在冷却需求增加时,通过易于安装的螺栓连接套件,轻松转换为绝热冷却。

优化绝热设计

OlympusMAX循环系统设计在绝热系统中收集并循环利用水,将水的分配与用水量解耦。该设计允许用户逐个单元格调节水容量,从而进一步优化用水。

高效供水

循环式系统通常具有较高的流量,有助于减少干斑,确保垫层均匀润湿,从而最大限度地提高效率并延长垫层寿命。循环式系统还能限制总用水量;而一次性或喷淋式系统通常流量较低,否则可能造成用水量过大。

独特的循环系统设计

传统设计采用的是排污水和补给水的混合物,但马利的绝热设计将两股水流分离,以最大限度地减少清洁水的浪费排放,并确保浓度最高的水流被排出。

A Marley product portfolio graphic showcasing how each product type compares in energy use, water use, and footprint.

全方位的产品解决方案

凭借一系列可扩展的模块化选项和 100 多年的可靠性能历史,Marley 冷却解决方案非常适合关键任务应用。 Marley 提供全套散热设备以满足您的需求:

  • 冷却塔
  • 蒸发式液体冷却器
  • 绝热流体冷却器
  • 干式冷却器
zh_CN