在配置整体式冷却塔时,工程师必须从多种不锈钢类型中进行选择。当需要除镀锌钢以外的额外防腐保护时,301L 型不锈钢 (SS)、304 型 SS 甚至 316 型 SS 都可能是塔结构和组件(包括冷水盆)的可选选项。
了解不锈钢类型的不同材料属性可以做出更合理、更可靠的选择。301L 型(“L”表示 301 的低碳版本)的最大碳含量为 0.03%,而 304 型的最大碳含量为 0.08%。碳含量的这种细微差异极大地影响了两种材料之间的耐腐蚀性 在焊接区域。
尽管 301L 型的铬和镍含量以及在典型的冷却塔环境中抵抗化学侵蚀和腐蚀的能力几乎相同,但与 304 型相比,301L 型的低碳含量在焊缝处提供了出色的耐腐蚀性。远离焊缝,这两种不锈钢类型在典型的冷却塔环境中提供几乎相同的防腐保护。
301L 型钢的其他优点包括更高的屈服强度和抗拉强度,以及更好的抗疲劳性。它们还可以更快地进行冷加工,从而减少变薄并在成型区域提供更高的强度。
在极端条件下,例如低 pH 环境、高氯化物、极端氧化或还原环境,可能需要使用 316 型不锈钢等材料提供额外的防腐保护。316 型不锈钢含有钼,可提供更高的耐腐蚀性。
大多数冷却塔从未经历过这些极端环境。请明智选择最适合您应用的材料。避免投资您的冷却塔永远不需要的昂贵材料。