供暖、通风和空调 (HVAC) 设备的噪音问题对社区和企业来说是一大挑战。政府和行业面临着越来越严格和严格执行的噪音法规。虽然任何地方都存在噪音问题,但有些应用会带来更大的噪音挑战,包括医疗设施、大学、办公楼、酒店和住宅区。
对于必须降低噪音的应用,以下是一些产品选择注意事项:
仔细考虑初始设备设计和尺寸 – 较大的塔需要的总空气流量较少,因此风扇功率低于较小的塔。这样您就可以将总风扇功率和速度降至最低,这两者都是噪音的贡献者。与没有额外噪音衰减的传统逆流塔相比,带有薄膜填充的横流塔可降低“溅水”产生的水噪音。
高效风扇 – 风扇噪音通常是最大的噪音来源,因此安装高效风扇可以显著降低噪音水平。选择能够以最小的性能损失降低噪音水平的型号。
驱动和电机 – 变速驱动器可以降低噪音并节省能源;有些驱动器经过精心设计,可在负载/环境温度降低期间将塔的噪音水平降至最低。考虑选择安静的齿轮传动系统。
消音器部分 – 考虑冷却塔排气口和进气口的衰减。为了最大程度地降低噪音,请安装两级衰减器。确保权衡进气口衰减器对性能的影响。排气衰减器可能需要增加塔尺寸或风扇功率。
对制造商冷却塔噪音水平声明进行独立第三方验证 – 这种评估是评估辐射噪声并确保其符合最广泛遵循的测试方法的唯一客观方法。