堪萨斯州欧弗兰帕克 – SPX 冷却技术有限公司是一家在冷却塔和其他专用热交换器的设计与制造领域提供全系列、全服务的行业领导者,该公司宣布® MBX EZ Pack Fill 被评选为 工厂工程 杂志的“维护工具和设备”类别年度产品 (POY) 奖。
2018 年度产品奖是制造业和非制造业新产品的顶级奖项。这项年度读者选择奖现已举办 31 届。英石 年,提供 工厂工程向观众提供有关其领域领先新产品的信息。CFE Media 的合格订阅者,包括工厂工程师、工厂经理、维护主管和制造领导,将投票选出获奖者。获奖者将于 4 月在芝加哥举行的年度制造业工程奖晚宴上受到表彰。
Marley MBX EZ Pack Fill 是一款高性能、底部支撑、两件式 PVC 包,专为冷却塔维护项目而设计。更换填充系统简化了操作和安装,因此维护快速而简单,无需对冷却塔进行重大改造。
MBX EZ Pack Fill 系统有多种高度尺寸和空中行程(48-60 英寸),可堆叠用于模块化塔,适用于各种坡度条件,承包商可轻松备货和切割成所需尺寸。钢制底部支撑结构易于组装,无需硬件。
MBX EZ Pack Fill 采用惰性 PVC 热成型,使用寿命长,维护成本低,并采用高效蜂窝式除水器和百叶窗,这些除水器和百叶窗与填料板一体成型。除水器和百叶窗有助于降低漂移率,将水保留在冷却塔内,并确保在气流变化较大的情况下实现精确的空气分布。
如需了解更多信息,请访问 www.spxcooling.com.