堪萨斯州欧弗兰帕克 – SPX 冷却技术有限公司是一家在冷却塔和其他专用热交换器的设计与制造领域提供全系列、全服务的行业领导者,获得了 关键任务 杂志 顶级产品奖 其 Marley NC Everest 冷却塔在 HVAC 系统类别中获得认可。
“在最好的产品中做出选择并非易事,但这正是顶级产品奖的意义所在——表彰关键任务设备制造方面的卓越表现,这些设备涵盖安全性、能源效率和创新解决方案,以确保数据中心现在和未来的可靠正常运行时间。”认证数据中心设计专业人士、《 关键任务 杂志。
Marley NC Everest 冷却塔被第三方评审团评选为获胜者,他们根据可扩展性、可靠性、尺寸和其他显著特点对每个参赛作品进行评分。来自八个类别的七家制造商进入了首届获奖者行列。“他们共同提高了关键任务设备和预期效果的标准,”Al-Katib 说道。
客户心声调查和对最终用户、工程师和机械承包商的采访,加上研究和开发,推动了 SPX 冷却技术公司的创新。与数据中心项目经理的对话确定了具体要求:更快的现场交付、更短的施工时间、更少的堆放空间、更少的物流要求和更安全的组装技术,仅举几例。满足这些需求的能力使得 NC Everest 冷却塔对关键任务设施如此有价值。
冷却塔的预装模块比现场安装的塔更快到达现场,安装速度也更快,通常需要满足安装所需的吨位 大型数据中心综合体. 其模块化设计还可最大程度减少管道和电气连接,以降低安装成本。
与其他工厂组装的单室横流冷却塔相比,Marley NC Everest 冷却塔可提供高达 50% 的冷却能力。除了无与伦比的冷却能力外, NC Everest 冷却塔 使用风扇功率减少高达 35%,以实现更高的节能效果。
冷却塔采用专利的 MarKey® 漂移消除技术可实现可测量的漂移率,循环水流量低至 0.0005%,因此塔内漏水更少。它还采用了高效的 PVC 传热填充介质和一体式百叶窗,可最大程度地控制水量。七英尺高的门可通往塔内服务甲板和机械部件,使检查和维护更安全、更轻松。
Marley NC Everest 冷却塔还获得了环境 + 能源领袖奖计划的 2019 年评委选择奖。如需了解更多信息,请访问 www.spxcooling.com.