堪萨斯州欧弗兰帕克 SPX 冷却技术公司是一家提供全系列、全方位服务的蒸发式冷却塔和空气冷却式热交换器设计和制造行业领导者,宣布推出新款、更大的 Marley MD Everest 逆流冷却塔。Marley MD Everest 冷却塔旨在满足当今对大型 HVAC 系统的需求,适用于各种应用,与其他预装逆流塔相比,其冷却能力几乎提高了三倍。

MD Everest 冷却塔重达 3790 吨,是大型冷却器系统的理想之选。该冷却塔可使用多种填料类型来适应不同的水质。MD Everest 冷却塔的漂移率很低,低至循环水流量的 0.0005%,因此从冷却塔中流出的水更少。

与其他工厂组装的逆流冷却塔相比,MD Everest 冷却塔具有显著优势,包括无与伦比的冷却能力、能源效率、更少的组件和更低的维护成本。为了加快安装速度和提高组装过程的安全性,MD Everest 冷却塔以在受控工厂环境中预先构建的模块形式运抵现场。

MD Everest 冷却塔结构坚固,符合 ASCE 和 IBC 建筑规范的抗震和风荷载要求。可靠的 Marley 机械部件包括五年免维护的 System 5 Marley 减速机® 齿轮传动;节能、低堵塞 PVC 热交换填充介质;以及电机外部气流 (MOA),均为标配。MD Everest Tower 还提供五年机械部件保修。

MD Everest 冷却塔的热性能已通过冷却技术研究所 (CTI) 认证,无需进行现场测试,且无需支付费用。

zh_CN