XCEL TU 除水器
冷却塔部件
品牌: 马利 | 产品类型: 冷却塔部件
蜂窝设计
低压降
极低的漂移率
逆流和横流设计
低压降
极低的漂移率
逆流和横流设计
如今,几乎每个除尘器都采用嵌套蜂窝 PVC 型设计。XCEL 是一种更先进的设计,可满足或超过当今对漂移排放的严格规范,而不会牺牲风扇马力。现在漂移率降低到原始 XCEL 的一半,同时压降相同。
除气器排放角度非常重要,因此需要两种不同的除气器设计——一种用于横流塔,一种用于逆流塔。测试表明,离开除气器的空气方向极其重要——不完美的设计会给风扇带来额外的工作。
这意味着要么增加风扇马力,要么降低冷却塔性能。横流版本在消除器组件内设有排水槽,以确保滞留的漂移物返回到冷却塔的湿侧。
低漂移率是消除器设计的主要目标。低漂移率是消除器设计的主要目标,XCEL 产生的典型漂移率为总 gpm 的 .0005%。根据塔配置,可以实现较低的漂移率。
XCEL 除污器几乎不需要维护。如果需要清洁,必须小心不要损坏 PVC 除污器包。对于松散的淤泥、纤维等沉积物,可以使用水喷雾,前提是喷嘴保持连续移动,水压不要过大(建议低于 30 psi)。
正品 Marley OEM 零件经过精心设计,可为您提供可靠的产品。虽然其他供应商可能会以初始成本提供零件,但您可能会面临性能降低的风险,并且会失去 FM 和 CTI 评级。Marley OEM 零件提供您可以信赖的耐用性,因为我们专门为冷却塔设计和制造它们。
由于工厂的运行依赖于冷却塔的性能,因此选择质量最高的零件(Marley OEM 零件)非常重要。