减速机® – 单次减少
冷却塔部件
减速机的可靠性源于 100,000 单位经验,以及马利对 严格的质量标准 设计和制造。如今,每台 Marley Geareducer 都在我们工厂进行负载测试。然后,在发货前进行检查和调整。
80 多年来,Marley 一直致力于制造最可靠的齿轮减速器,专为冷却塔服务而设计。
Marley 一直深知,出色的减速机工程设计与保护它的润滑剂同样重要。因此,我们采取了进一步措施,为每个 System 5 减速机注入了 Marley Gearlube™ 润滑剂。
此外,Marley 还对 System 5 减速机进行了多项改进,充分利用了 Gearlube 的卓越润滑性能。新款 1800、2000、2200、2400 和 2800 减速机型号将在输入轴处采用长寿命唇型油封,以延长使用寿命。
我们在油底壳中安装了一块磁铁,用于捕获初始磨合期间产生的金属颗粒。