MH 流体冷却器单流 Revit 文件

Marley 的 Revit 产品系列® MH流体冷却器(简称“MHF”)提供了该产品系列中每种尺寸单元的基本几何形状和典型管道连接方式。该产品系列分为单流型和双流型两个子系列,兼容Revit 2012及更高版本,可从/revit下载。以下说明适用于单流型MHF冷却器MHF7101至MHF7109。

型号
产品系列中的型号规定了单元平面尺寸、高度、线圈尺寸和线圈材料 - 请谨慎选择。带铜线圈的型号在产品系列型号中对线圈材料有具体说明,而带钢线圈的型号则没有。

线圈入口和出口连接
根据单元尺寸,标准单流 MHF 型号每个单元有一到四个线圈入口和线圈出口连接。线圈连接默认为 Revit 系列中的 C 面(壳体侧,右侧进气口),但也可以配置为位于 A 面。钢线圈的标准线圈连接为斜面,用于焊接,开槽,用于机械耦合。铜线圈的标准线圈连接为铜 OD。连接尺寸默认为所选单元尺寸的常用管道直径。

循环泵位置
每个单元的循环水泵位于单元的外部,并且可以配置为位于面 C(Revit 系列中的默认设置)或面 A。泵可以位于与线圈连接相同的面上,也可以位于与线圈连接相对的面上。

可选配件
以下可选配件是结构类别中可选择的参数:

超静音风扇(仅限 7107 和 7109 型号)

配水盆平台(D面)

检修门平台(面 A、面 C 或面 A 和 C)

外部阻尼器(线圈部分)

其他可选配件可能会改变或阻止这些选项的使用和/或增加设备的尺寸。

多个单元格
对于具有多个单元的安装,可以将 MHF 产品系列的多个实例插入 Revit 项目中。最常见的布置是将一个单元的面 A 朝向另一个单元的面 C,并将线圈连接和泵配置在外表面上。对于两个以上单元的安装,需要额外的间距以留出空间用于泵和线圈连接。

下表按型号大小列出了标准中心到中心单元间距。泵尺寸不包含在单元中心点的计算中。

中心到中心单元间距
单位大小 两个牢房 每增加一个单元
MHF7101 73.33 英寸(1863 毫米) 103.33 英寸(2625 毫米)
MHF7103 109.75 英寸(2788 毫米) 139.75 英寸(3550 毫米)
MHF7105 145.75 英寸(3702 毫米) 175.75 英寸(4464 毫米)
MHF7107 145.75 英寸(3702 毫米) 175.75 英寸(4464 毫米)
MHF7109 217.75 英寸(5531 毫米) 251.75 英寸(6394 毫米)

间隙
应提供足够的间隙,以便安全地进入冷却塔及其组件。百叶窗面平台选项和检修门平台选项显示了平台梯子上安全笼所需的间隙。除了执行基本冷却塔维护所需的间隙外,还必须在进气口和排气口处提供适当的间隙,以确保足够的空气流动。间隙要求因应用而异,但进气口间隙可近似为一个单元进气口的宽度,排气口间隙应不小于三个风扇直径。还要注意,冷却塔周围的垂直外壳不应高于风扇排气口,否则空气再循环可能会影响性能。

点击“同意”,即表示您接受我们的条款和条件:

本数据文件中提供的 SPX Cooling Technologies, Inc. (“SPX Cooling”) 产品信息内容(包括其设计和尺寸)(“信息”)仅供参考,不能替代专业工程审查和评估。在相关工程领域获得许可的专业工程师应始终对应用进行最终评估;该个人(而非 SPX Cooling 或其员工和代表)负责当前应用的最终工程设计和性能。

SPX Cooling 提供此信息并不表示其提供专业服务,并且不对任何使用此类信息的人承担任何责任或义务,包括用户对使用此类信息进行的建筑和相关系统设计所做的任何修改,也不对此类信息或使用此类信息所产生的任何数据的准确性承担任何责任或义务。此信息按“原样”提供,SPX Cooling 对任何索赔、要求、伤害、损失、费用或任何类型的责任概不负责,包括但不限于直接、间接、附带或后果性损害,无论此类索赔、要求、损失、费用或责任是否直接或间接地由 SPX Cooling 或其员工和代表因使用此信息而采取的任何行动或疏忽造成。

SPX Cooling 不做任何明示或暗示的保证或担保,包括但不限于任何适销性或特定用途适用性的保证,也不对信息的使用或使用结果在准确性、有效性、完整性、适用性或是否符合任何监管法规或政府法律法规方面做任何陈述。使用信息涉及一些风险,有关信息结果和性能的全部风险由用户承担。

SPX Cooling 保留所有信息及其所有副本的所有权和所有其它权利和利益,包括但不限于专利、版权、商标、商业秘密和信息及其任何副本中的其它知识产权。通过接受或使用本信息,用户同意不将本信息用于除本文明确规定以外的目的,并且用户同意不将本信息用于代表 SPX Cooling、其母公司或子公司以外的任何制造商的产品。

除非本使用条款明确规定,未经 SPX Cooling 事先明确书面同意,不得以任何方式将信息的任何部分复制、翻印、重新发布、上传、发布、公开展示、编码、翻译、传输或分发到任何其他计算机、服务器、网站或其他媒体用于出版或分发或用于任何商业企业。

您可以使用 SPX Cooling 特意提供供下载的信息,但前提是 (1) 您不得删除此类文档所有副本中的任何所有权声明语言,(2) 仅将此类信息用于您的内部业务用途,并且 (3) 不得对此类信息做出任何额外的声明或保证。

本协议以及由本协议引起或与本协议相关的任何争议应受美国堪萨斯州法律管辖,而不考虑法律冲突原则。

SPX Cooling 的产品不断改进。SPX Cooling 保留修改产品设计、规格和数据的权利,恕不另行通知,且不承担任何义务。

zh_CN