Vidéos sur les tours de refroidissement
Bac de récupération de type tube à gaz chauds pour réfrigération SGS
Découvrez la dernière innovation de SGS : notre nouveau bac de récupération de gaz chauds soudé au laser. Conçu pour l'efficacité, la durabilité et un transfert de chaleur supérieur.
Présentation de l'OlympusV® Système adiabatique
Le Marley® et Recold® La série Adiabatique équilibre les avantages d'économie d'eau d'un système de rejet de chaleur refroidi par air avec l'efficacité énergétique d'une solution refroidie par eau.
Filtre pour tour de refroidissement Marley WaterGard
WaterGard bloque et rejette physiquement les minéraux que l'on trouve couramment dans les cours d'eau municipaux, réduisant ainsi la teneur en minéraux de l'eau d'appoint et permettant un COC de fonctionnement plus élevé, ce qui entraîne une réduction des besoins en volume pour l'eau de purge et d'alimentation.
Refroidissement SPX – Naturel de l’intérieur vers l’extérieur
Chez SPX Cooling, nous travaillons chaque jour pour concevoir une meilleure façon de nous protéger mutuellement et de protéger notre planète grâce à des solutions de refroidissement par évaporation efficaces et fiables qui exploitent les processus nés dans la nature.
Une école avant-gardiste installe des refroidisseurs de fluide LW
Pour réduire la chaleur de leurs fluides de traitement, l'école aurait besoin de deux unités LW. Les unités ont été mises en place à l'aide d'une grue qui a atteint plus de 200 pieds dans les airs pour installer les refroidisseurs de fluide sur une plate-forme nouvellement créée au sommet du toit de l'école.
Présentation de SPX Corporation
SPX Technologies (NYSE : SPXC) est, avec ses filiales, un fournisseur mondial diversifié d'équipements d'infrastructure doté de plateformes de croissance évolutives dans les domaines du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC), ainsi que de la détection et de la mesure.
Sélections d'un siècle de Marley
Une brève histoire de la marque Marley et des produits Marley tout au long de nos 100 ans d'histoire.
Installation du filtre de bassin MarleyGard pour les tours NC8400
Le filtre de bassin MarleyGard permet d'économiser du temps et de l'argent en simplifiant le nettoyage du bassin d'eau chaude d'une tour de refroidissement et en protégeant les composants de la tour de refroidissement.
Présentation de CoolSpec® Sélecteur de produits pour tours de refroidissement
CoolSpec® Le logiciel de sélection est un nouvel outil intuitif qui compare et sélectionne les Marley® et Recold® produits de refroidissement par évaporation de marque.
Tours de refroidissement par évaporation dans le processus du centre de données
La puissance de calcul massive des centres de données génère de la chaleur, ce qui fait d’un refroidissement efficace une exigence clé du système du bâtiment. Les tours de refroidissement par évaporation font partie intégrante de nombreux systèmes de refroidissement de centres de données.
Installation du filtre de bassin MarleyGard pour les tours NC8300
Le filtre de bassin MarleyGard permet d'économiser du temps et de l'argent en simplifiant le nettoyage du bassin d'eau chaude d'une tour de refroidissement et en protégeant les composants de la tour de refroidissement.
Marly® Aperçu de la tour de refroidissement modulaire
Les concepts innovants de construction de tours de refroidissement modulaires de SPX Cooling Technologies prennent en charge les initiatives de sécurité, les horaires compressés, moins de main d'œuvre sur site et bien plus encore.
Présentation du refroidisseur de fluide Marley MH Element™
La gamme populaire de refroidisseurs de fluide Marley MH s'est élargie pour inclure des modèles supplémentaires. Le refroidisseur de fluide Marley MH Element™, associé à l'ajout de serpentins en cuivre, offre la plus grande efficacité par empreinte au sol.
Présentation du condenseur évaporatif industriel SGS
Répondant à votre besoin d'un condenseur évaporatif industriel de qualité, comptez sur le nouveau condenseur évaporatif industriel SGS qui sera conçu avec précision et fabriqué avec soin.
Installation de la tour de refroidissement Marley NC Everest – Hôpital Adan
L'un des plus grands hôpitaux du Koweït a conçu son système de refroidissement avec 6 cellules de la tour de refroidissement Marley NC Everest. Avec une capacité de refroidissement jusqu'à 50% supérieure, les cellules de la tour offrent des économies d'énergie plus importantes, moins de composants et des coûts de maintenance réduits !
Comment installer un Marley® NC® Tour de refroidissement Épisode 13 : Cylindre de ventilateur
Marly® Les cylindres de ventilateur sont des composants essentiels pour protéger les pales du ventilateur, minimiser le bruit et les vibrations et faciliter des performances optimales dans toutes les applications de tour de refroidissement.
Logiciel de sélection de tour de refroidissement Marley FIT
Notre nouveau logiciel de sélection de débit d'air Marley FIT prend en compte la relation entre tous les composants du système mécanique de la tour de refroidissement pour recommander un système complet.
Comment installer un Marley® NC® Tour de refroidissement Épisode 12 : Canaux et vannes de déversoir
Sur les tours de refroidissement NC comportant plus d'une cellule, un ensemble de canaux d'interconnexion pour égaliser et maintenir un niveau d'eau approprié entre plusieurs bassins de collecte est une option.
Comment installer un Marley® NC® Tour de refroidissement Épisode 11 : Moteur à l'extérieur du flux d'air
Sur les tours équipées d'une option Motor Outside Airstream ou MOA, le moteur, le support moteur et l'arbre de transmission sont installés et alignés sur site.
Comment installer un Marley® NC® Tour de refroidissement Épisode 10 : Assemblage et installation de l'échelle
Si votre tour de refroidissement Marley NC comprend une échelle en option pour accéder au ventilateur, regardez cette vidéo pour garantir une installation et une configuration correctes.
Page 1 sur 5