Bibliothèque vidéo SPX Cooling Tech
Une école avant-gardiste installe des refroidisseurs de fluide LW
Pour réduire la chaleur de leurs fluides de traitement, l'école aurait besoin de deux unités LW. Les unités ont été mises en place à l'aide d'une grue qui a atteint plus de 200 pieds dans les airs pour installer les refroidisseurs de fluide sur une plate-forme nouvellement créée au sommet du toit de l'école.
Installation de la tour de refroidissement Marley NC Everest – Hôpital Adan
L'un des plus grands hôpitaux du Koweït a conçu son système de refroidissement avec 6 cellules de la tour de refroidissement Marley NC Everest. Avec une capacité de refroidissement jusqu'à 50% supérieure, les cellules de la tour offrent des économies d'énergie plus importantes, moins de composants et des coûts de maintenance réduits !
Comment installer un Marley® NC® Tour de refroidissement Épisode 13 : Cylindre de ventilateur
Marly® Les cylindres de ventilateur sont des composants essentiels pour protéger les pales du ventilateur, minimiser le bruit et les vibrations et faciliter des performances optimales dans toutes les applications de tour de refroidissement.
Comment installer un Marley® NC® Tour de refroidissement Épisode 12 : Canaux et vannes de déversoir
Sur les tours de refroidissement NC comportant plus d'une cellule, un ensemble de canaux d'interconnexion pour égaliser et maintenir un niveau d'eau approprié entre plusieurs bassins de collecte est une option.
Comment installer un Marley® NC® Tour de refroidissement Épisode 11 : Moteur à l'extérieur du flux d'air
Sur les tours équipées d'une option Motor Outside Airstream ou MOA, le moteur, le support moteur et l'arbre de transmission sont installés et alignés sur site.
Comment installer un Marley® NC® Tour de refroidissement Épisode 10 : Assemblage et installation de l'échelle
Si votre tour de refroidissement Marley NC comprend une échelle en option pour accéder au ventilateur, regardez cette vidéo pour garantir une installation et une configuration correctes.
Comment installer un Marley® NC® Tour de refroidissement - Épisode 9 : Garde-corps pour échelle d'accès à l'air
Si votre tour de refroidissement Marley NC comprend un garde-corps en option pour une échelle frontale d'entrée d'air (persienne), regardez cette vidéo pour garantir une installation et une configuration correctes.
Comment installer un Marley® NC® Tour de refroidissement - Épisode 8 : Garde-corps pour échelle à façade tubée
Si votre tour de refroidissement Marley NC comprend un garde-corps en option pour une échelle frontale à caisson, regardez cette vidéo pour garantir une installation et une configuration correctes.
Comment installer un Marley® NC® Tour de refroidissement Épisode 7 : Vannes HC
Si votre tour de refroidissement Marley NC comprend des vannes de commande horizontale (HC) en option, regardez cette vidéo pour garantir une installation et une configuration correctes.
Comment installer un Marley® NC® Tour de refroidissement Épisode 6 : Protections de ventilateurs
Suivez ces directives pour accélérer le processus et garantir le placement correct de la protection du ventilateur sur votre tour de refroidissement Marley NC.
Comment installer un Marley® NC® Tour de refroidissement - Épisode 5 : Conseils et astuces modulaires
Afin d'assembler et d'installer correctement les tours de refroidissement NC modulaires, suivez ces directives pour éviter les erreurs courantes et accélérer le processus d'installation de la tour de refroidissement.
Comment installer un Marley® NC® Tour de refroidissement, épisode 4 : Levage des modules
Suivez ces directives de levage simples et l'ensemble du processus de levage de votre tour de refroidissement Marley NC sera fluide et efficace.
Comment installer un Marley® NC® Tour de refroidissement, épisode 3 : Matériel nécessaire
Afin d'assembler et d'installer correctement une tour de refroidissement Marley NC, votre équipe devra être préparée avec quelques outils de base, et vous devrez également connaître certains équipements et procédures de base.
Comment installer un Marley® NC® Tour de refroidissement - Épisode 2 : Instructions et schémas d’installation
Le pack de documentation Marley NC comprend vos instructions d'installation, votre nomenclature et vos dessins d'installation pour tous les composants standard et optionnels de la tour de refroidissement NC.
Comment installer une tour de refroidissement Marley NC Épisode 1 : Préparation du site, arrivée de la tour et déchargement
Suivez ces directives simples et l'ensemble du processus d'arrivée et de déchargement de votre tour de refroidissement NC sera fluide et efficace.
Marly® Caroline du Nord Everest® Assemblage de tour de refroidissement
Regardez le tout premier Marley® Caroline du Nord Everest® La tour de refroidissement est assemblée au centre de recherche et développement SPX.
Réparation de la tour de refroidissement de la centrale électrique Didcot B
Suivez notre vidéo en accéléré pendant que SPX répare les cellules de la tour de refroidissement de la centrale électrique de Didcot B selon leur conception originale à la suite d'un malheureux incendie qui a gravement endommagé plus de trois cellules.
Ascenseur de tour de refroidissement Marley NCWD
Le NCWD est une tour de refroidissement hybride innovante et brevetée, assemblée en usine, conçue spécifiquement pour la réduction des panaches. Regardez la levée de ce NCWD à Londres, en Angleterre.
Ensemble de tour de refroidissement Marley MD Everest
La tour de refroidissement MD Everest est particulièrement adaptée aux applications nécessitant des besoins de refroidissement plus élevés, notamment les centres de données, les complexes énergétiques urbains, les campus des sciences de la santé et les complexes industriels. Regardez l'assemblage d'une nouvelle tour de refroidissement modulaire Marley MD Everest dans cette vidéo.
Ascenseur de tour de refroidissement
Regardez une tour de refroidissement Marley NC être transportée dans un hôpital d'Overland Park, au Kansas.
Installation de la tour de refroidissement TDI NC
Regardez TDI installer des tours de refroidissement Marley NC sur la tour de Thanksgiving à Dallas, au Texas.
Page 1 sur 2