MARLEY SPPC(單點電源連接)控制面板

冷卻水塔零件
品牌: 馬利 |產品類別: 冷卻水塔控制
Marley Single Point Control Panel

概述

透過單一主斷路器連接為所有冷卻水塔控制裝置提供供電、控制和電壓。

Proof In Performance

SPPC 面板接收單一電源(範例:480V 3 相)。每個冷卻水塔單元都需要一塊 SPPC 面板。輸入電源在 SPPC 面板內部進行分配和轉換,為各種內部控制電路(例如 120 VAC 水位控制和 480V 面盆加熱器控制)提供電壓。

SPPC 面板包括升級功能、主斷路器 (MCB) 斷開裝置,為控制面板提供熱過載和磁短路保護。

整合的 MCB 消除了上游過載保護的需要,並提供了上鎖掛牌 (LOTO) 服務程序的方法。在調整上游保護裝置的尺寸以保護控制面板時,整合式 MCB 可降低風險和混亂。

提供用於連接電磁閥、水位探頭和警報設備等現場設備的使用者終端點

BMS介面狀態觸點

符合 UL 和 cUL 508A 工業控制面板標準

SPPC 面板依專案進行客製化:

    • 遠端 VFD 饋線斷路器
    • 風扇馬達啟動器
    • 整合水位控制
    • 整合式盆加熱器溫度控制
zh_HK