说到冷却系统,最常见的是冷却塔或流体冷却器内部和周围采用镀锌或不锈钢部件。但说到闭式冷却塔或 液体冷却器一些制造商在其产品中加入了铜线圈。这种不太常见的金属(至少在蒸发冷却方面)在液体冷却器的功能方面具有诸多优势,但市面上只有少数型号提供铜线圈选配。

纵观铜的优势,显而易见的是,铜是制作传热盘管的理想材料——尤其是其高效、耐腐蚀和可回收性。毕竟,正是由于这些优势,铜管才得以世世代代地应用于供暖、制冷和管道解决方案,至今仍在各种应用中使用,包括世界各地各种建筑的水源热泵 (WSHP) 系统。

Recold_copper coils Blog2
1. 更高的热效率带来占地面积和运营优势
铜的导热系数几乎是钢的7倍。更高的导热系数有利于设备尺寸和效率的优化,从而在更小的占地面积内实现相同甚至更高的效率。更高的效率通常意味着所需的输入功率更低,而且由于通常线圈体积更小,操作员可以降低成本,并在适用气候条件下减少防冻所需的乙二醇用量。

除了占地面积和输入功率优势外,采用铜线圈的机组通常重量更轻,这可以降低起重机安装成本,并简化改造所需的建筑结构分析。更轻的重量和更小的占地面积通常可以缩短安装时间,从而为运营商/承包商节省额外成本。

2.耐腐蚀,使用寿命更长
从化学角度来看,铜因其抗氧化(或抗腐蚀)特性而被定义为“贵金属”。这种抗腐蚀特性也是铜比镀锌或碳钢卷更具优势的另一个原因。与热镀锌钢卷(HDG钢卷内部通常裸露碳钢,在空气中容易生锈)相比,铜卷更能耐受偶尔的排水或其他空气进入,并且可以延长设备寿命并简化维护。

3. 高残值、长使用寿命使铜成为更具可持续性的材料
除了使用寿命长之外,铜还是一种更具可持续性的金属,因为它比许多其他材料更容易回收,而且残值更高,这对所有者和环境都有益。铜的典型残值是每磅钢材典型废料价值的30倍以上。它也被认为是“100%可回收材料”,并且根据包括本 AMPCO Metal 的故事据估计,“过去 10,000 年生产的所有铜中有 80% 至今仍在使用。”

流体冷却器中的铜线圈选项
说到流体冷却器中的铜,尽管铜管通常用于许多闭环冷却系统(例如 WSHP 系统)中,以在热泵和其他资产之间传输流体,但很少有制造商使用这种贵金属。

SPX Cooling Tech 是一家流体冷却器制造商, 做 在其设备中提供铜线圈。一款采用铜传热线圈的 SPX 冷却产品是 Marley MH Element 液体冷却器凭借其独特的线圈配置,MH Element 可提供业界领先的热性能。与兼容钢制线圈的装置相比,MH Element 的铜线圈可实现高达 15% 的热容量提升,同时重量减轻 20%。

铜传热线圈也可 Marley LW 流体冷却器专为需要快速安装可靠、紧凑且性能不受影响的闭式冷却塔的运营商/承包商而设计。Marley LW 采用一体式设计,配备工厂安装的控制装置、单点电源连接以及工厂布线和测试,可显著节省安装时间,其铜线圈的热效率也优于一些大型设备。

如需进一步了解闭式冷却器中铜线圈的优势,或了解上述闭式冷却器的更多详情,请填写此表格 spxcooling.com/fluidcoolers。SPX 冷却代表可以帮助您确定铜是否适合您的需求,以及哪种装置最适合您的应用。

zh_CN