马利水卫

蒸发冷却设备的节水膜过滤系统

品牌: 马利 | 产品类型: 水管理产品
Marley cooling tower water filter
Watergard cooling tower filter back
How a cooling tower filter works

产品详情:

可用性: 北美

减少用水量 (撤回)
最高可达 59%*

减少废水 (释放)
最高可达 88%*

减少排放损失 水处理化学品

可获得 LEED 积分

增强现有的水处理

E+E 领导者 2024 年热门产品

工程系统 2023 年度产品

Patent-pending Marley® WaterGard® pre-conditions cooling tower makeup water to enable equipment operation at increased Cycles of Concentration (COC) – potentially up to 10 COC or more – reducing wastewater and overall water usage.

在蒸发冷却系统中,矿物质含量限制决定了循环水的适当操作 COC,以最大限度地减少腐蚀和结垢趋势。

WaterGard 冷却塔过滤系统以物理方式阻挡和排斥市政供水中常见的矿物质(氯化物、碳酸钙、二氧化硅等),从而降低补给水中的矿物质含量并提高运行 COC,最终减少排污水和供水的体积要求。

对于计划节约用水的运营商/指定者来说,Marley WaterGard 过滤系统是最可行的解决方案,尤其是在满足以下一个或多个条件时:

1. 局部操作条件为3个浓缩循环(COC)或更少
2. 有资格享受用水奖励或回扣计划
3. 有兴趣获得冷却塔水管理 LEED v4 积分
4. 冷却塔出现矿物水垢或腐蚀问题 

潜在节省

维护简单

典型的预期耗材更换:

  • 24 个月更换膜
  • 12 个月碳纤维更新(如配备)
  • 3个月更换沉淀物过滤器
其他系统要求

达到预期效益及使用寿命所需:

  • 除氯预处理
  • 电子水位化妆
  • 电导率控制排污
Watergard 模型 峰值补充流量 (GPM) 膜(数量 x 尺寸) 近似尺寸(宽 x 深 x 高)(英寸) 泵(马力)
WG002 2.2 2 x 4英寸

26” x 10” x 55”

1
WG004 4.4 4 x 4英寸

26” x 10” x 55”

1
WG007 7.3 6 x 4英寸

60” x 21” x 60”

3.4
WG009 9.0 8 x 4英寸

60” x 21” x 60”

3.4
WG012 12.2 2 x 8英寸

59” x 38” x 72”

5.4
WG018 18.3 3 x 8英寸

59” x 38” x 72”

5.4
WG024 24.4 4 x 8英寸

59” x 38” x 72”

5.4
WG037 36.5 6 x 8英寸

110” x 36” x 77”

5.4
WG049 48.8 8 x 8英寸

110” x 36” x 77”

8.5
WG055 54.8 9 x 8英寸

147” x 36” x 77”

8.5
WG061 60.8 10 x 8英寸

111” x 36” x 82”

10
WG073 73.0 12 x 8英寸

147” x 36” x 77”

10
WG091 91.3 15 x 8英寸

147” x 36” x 77”

10
  • 补给水量为每单位 2 – 91 gpm
  • 包括内部旁路功能
  • 不能替代水处理

*尺寸不包括用于氯去除预处理的碳罐系统(标准选项)
*专为室内安装而设计
*典型的市政水源压力为 45-80 psig
* 包含集成泵以抵消膜过滤器的压力下降

马利 WaterGard™

Patent-pending Marley® WaterGard™ pre-conditions cooling tower makeup water to enable equipment operation at increased Cycles of Concentration (COC), reducing wastewater and overall water usage.

发表于 宣传册, 图书馆 | 标签 |

感谢您购买!请填写此表单以注册您的产品:

*潜在益处随水源矿物质含量不同而变化
zh_CN