堪萨斯州欧弗兰帕克 – SPX Cooling Tech, LLC 是蒸发式冷却塔和风冷式热交换器设计和制造领域的全系列、全服务行业领导者,推出了 Marley® WaterGard™ 是一款用水优化器和过滤系统,有助于减少废水排放和成套蒸发冷却产品的总用水量。WaterGard 采用膜技术对冷却塔水进行预处理,并限制盐分(例如氯化物、碳酸钙)进入冷却塔,从而减少必要的排污水(即排出水)。

“根据我们的模型,WaterGard 可以帮助某些地区减少高达 59% 的用水量,并减少高达 88% 的废水排放量,”SPX Cooling 的高级全球产品经理 Marshal Zabel 解释道。“某些地区使用该产品后,最快三年就能收回成本,而水源硬度较高的地区,收回成本的速度甚至更快。”
补充水(供水)的盐浓度通常控制着需要从系统中排泄或排出的水量,以限制冷却水的腐蚀和结垢趋势。使用 WaterGard 降低该浓度可使冷却塔系统在更高的浓度循环(更少的排污)下安全运行。
WaterGard 在北美市场有售,根据冷却塔的容量提供各种尺寸。其特点包括集成泵、旁路功能和用于氯过滤的可选碳系统。此外,WaterGard 的设计便于维护和定期更换过滤器。
“WaterGard 将帮助许多运营商减少用水量,同时又不会影响冷却设备的使用寿命,尤其是对于那些在使用 WaterGard 之前安全运行周期浓度约为 3.5 或更低的运营商而言,”Zabel 补充道。“该产品将在水质特别硬的地区(如西南部和许多中西部州)提供最佳效果。”
使用 WaterGard 节水的客户仍应采用适当的水处理方法,并实施氯去除预处理以保护膜过滤器。WaterGard 还必须与电子液位控制和电导率控制排污系统结合使用才能实现预期效益。如对这些要求有疑问,或想了解有关 WaterGard 的更多信息,请联系您附近的 SPX 冷却产品代表.