北卡罗来纳州马利
横流冷却塔
5 个新钥匙解锁顶级性能
NC 提供最高的每电池吨位和最高的 ASHRAE 90.1 性能 – 最多 2189吨 (9614千瓦).
独立验证的声音数据。
马利塔是 仅包装冷却塔 由第三方 CTI 授权测试机构和认证声学工程师按照 CTI ATC-128 测试代码进行测试。NC 声级为 经过独立验证 达到公布的噪音水平。
最低漂移率。
漂移越少,意味着塔内漏水越少,环境越干净。新专利 MarKey™ Eliminator 可实现最低的漂移 在横流冷却塔中。
更强的振动保护。
新一代机械和固态振动开关确保 启动更平稳,运行更安全,使用寿命更长.
冷水盆进水口盖。
全新可选 SunShield™ 进气口盖 保护冷水盆 阳光和碎屑会促进藻类的生长。
自 1968 年推出以来,Marley NC 冷却塔就树立了高效率和低维护的标准。我们利用近 100 年的冷却塔工程专业知识,因此您今天选择的 NC 冷却塔提供了最广泛的配置和最高的冷却能力。
Marley NC 冷却塔既可完全工厂组装,也可现场安装,它采用了专为冷却塔服务而设计的 Marley 工程组件和久经考验的塔设计 - 这种组合已被证明在全球数以千计的冷却装置中有效。
*与其他预装横流冷却塔相比
集会
品牌: 马利
认证
符合 OSHA 标准
FM 批准
符合 ASHRAE 90.1 标准
经过 Eurovent 认证
容量
(69-1492 立方米/小时)
热容量:每电池 101 – 2189 吨(444 – 9623 千瓦)
配置
可用性:全球
细节
安静设计: 所有 Marley NC 冷却塔均采用高效低噪音风扇和具有低溅音特性的传热介质,以实现低噪音水平。声音数据根据 CTI ATC-128 指南进行开发和测试,以确保准确性和数据可靠性。
- 静音风扇选项可提供满足中等噪音水平要求的噪音水平。各型号均采用高效电机、静音齿轮减速器(配有匹配的齿轮组)和高稳定性高效风扇。
- 超静音风扇选项和声音衰减组件专为满足最极端的声级要求而设计。
长寿命结构:坚固的 G235 重型镀锌钢是标准配置;300 系列不锈钢是塔结构的可选升级,并包含 5 年有限保修。Marley 冷却塔在经过 ISO 认证的工厂生产,证明了我们对全面质量流程和系统的承诺。
四季皆宜的性能:Marley NC 冷却塔的设计可按规定全年运行,并能适应各种能源管理方法。
维护成本低/停机时间短:Marley NC 冷却塔可在运行时进行维护,这意味着关键任务设施的停机时间更短。
- 无需关闭泵即可检查和清洁配水系统。
- 标准齿轮传动系统设计运行五年无需换油或效率损失;同类皮带传动系统则需要更频繁的调整和更换。
空中移动包
可拆卸风扇罩 焊接厚规格棒材在制造后进行热浸镀锌。
缓入口风扇筒 确保全面积、低湍流的气流通过气缸。
高效风扇 采用宽弦设计,以在低风扇尖端速度下实现最高效率。
马利系统 5 减速机® 驾驶
- 整整五年内无需更换机油,从而节省了大量的维护成本。
- Marley SofTork™ MC 联轴器专为变频驱动器 (VFD) 应用而设计,可在启动时吸收过大的冲击载荷。
- 马利皮带传动 轴承寿命长达 40,000 小时,且皮带更换方便。
TEFC 风扇电机 具有 1.15 的使用系数和可变扭矩,并且特别绝缘以适应潮湿冷却塔的使用并延长使用寿命。
NC空气运动包, 包括结构支撑,保证五年内不会发生故障。电机由电机制造商单独保修。
供水系统
多种管道选择 – 适合您应用的连接 – 包括单入口、双入口、顶部、侧面或底部入口、侧面出口或底部出口。
重力流分配系统
- 允许简单、不受限制的在线维护。
- 盆盖是标准配置,可以作为带有护栏选项的行走表面。
Marley 螺旋目标聚丙烯喷嘴 在填充区域实现精确的水分配。
Marley MX 热成型 PVC 薄膜填充
- 悬挂在结构钢管上。
- 即使在低空气速率下,整体式百叶窗和除水器也能使循环水保持在填充范围内。
除水器 提供低至设计流量的0.0005%的漂移率。
结构
横流配置 提供更轻松、更安全的在线维护。
钢结构 – G235 (Z725) 重型镀锌钢为标准配置;300 系列不锈钢为可选配置。
工厂装配 确保最终现场安装简单。冷却塔也可以分批运输,在现场组装。
两个大型检修门 对冷水盆、内部结构、除水器和静压区内的机械设备进行非限制性的快速目视检查。
优质零件
高效轴流风机,配有可调螺距叶片,可最大限度地利用额定马力,并允许现场调整以优化性能。
Marley System 5 减速器驱动
- 整整五年内无需更换机油,是业内维护要求最低的。
- 减少换油次数可减少废物流和环境影响。
- 独立测试证明,Marley Geareducer 比其他冷却塔制造商使用的变速箱安静 12 dBA。
风扇电机 为 TEFC 1.15 服务系数,水平轴电机按照 Marley 规格设计,并经过特殊绝缘处理,适用于潮湿冷却塔应用,延长使用寿命。
SofTork MC 联轴器
- 专为变频驱动 (VFD) 操作而设计。
- 容许电机和减速器之间的轻微错位。
- 吸收启动时过大的冲击载荷。
五年机械设备总保修 包括机械设备支持和独有的 5 年免维护 System 5 Geareducer。
热门选择
单入口连接, 侧面或底部入口以及从入口连接到分配盆的所有管道都是 NC Tower 包的一部分。
护栏和梯子 提供坚固、稳定的通往冷却塔顶部的通道。提供梯子安全笼和梯子延伸件。
机械检修门平台
- 方便机械访问。
- 包括通往带有护栏的高架栅栏平台的内部梯子。
- 配有梯子和护栏的外部平台可供外部电机选择。 仅限模块化塔。
外部电机位置
- 易于接近并保护电机免受塔室中持续的高湿度影响。
- 包括 Marley 全浮动不锈钢传动轴。
可变流量分配盆
- 允许流速发生显著变化,同时保护塔免受水分布不良造成的不利影响,包括结冰、填料结垢和性能不稳定。
- 允许对冷却器和泵进行分级,同时有效地在所有冷却塔单元中循环水。
- 在给定热负荷的情况下,大幅降低风扇马力。
工厂安装的终端控制箱 为所有控制线路提供一个单一位置。
控制系统 其复杂程度范围从标准风扇启动器和断路器到与流程和建筑系统协同工作的可编程逻辑控制器。
变速驱动 提供先进的温度控制、能源管理、声音控制和机械设备寿命。
固态水位控制套件
- 通过电磁阀补水监测水盆水位。
- 配置包括带有高低水位报警和截止装置的补水装置以及电盆加热器截止装置。
焊接不锈钢集水盆
- 所有暴露在循环水中的连接盆部件均采用厚规格 300 系列不锈钢制成。
- 包括伸入水盆的结构构件、连接硬件和所有水盆选项(包括集水池)。
不锈钢配水盆 在腐蚀通常最严重的领域提供长久、无故障的使用寿命。 镀锌钢塔选项。
延长减速器油路,位于靠近塔侧的风扇甲板水平处,包括一个用于检查油位的量油尺。
进气滤网
- 保持塔内没有树叶和碎片。
- 工厂安装的 U 型边缘镀锌金属丝网筛安装在进气口上方。
- 水平框架设计可以轻松进入收集盆。
感谢您最近从 SPX Cooling Technologies, Inc. 购买产品。我们十分重视您的业务,并期待将来能为您服务。
注册 SPX 产品的好处:
你有权这么做! 您的产品安装已验证且保修已激活。
您已收到通知! 您会立即收到重要产品信息和服务警报的通知。
你也包括在内! 您将收到独家教育节目和活动的邀请,包括 School of Cool® 塔维护车间。
我们听到了您的声音! 我们在客户心声调查中征集了您对我们的产品、服务、技术支持和编程的意见。
将适用 SPX Cooling Technologies 的有限保修条款。有关保修范围的完整详情,请参阅产品随附的保修证书。
填写以下表格以注册您的产品。请确保提供的信息准确无误 – 为了注册您的产品,所有字段都是必填项。