Marley ABH(高级盆式加热器)控制面板

冷却塔部件
品牌: 马利 | 产品类型: 冷却塔控制
Marley ABH Control Panel

概述

操作人员现在可以立即查看温度并调整设定点,以优化冷却塔运行和预测性维护。

马利® ABH(高级盆式加热器)控制面板控制冷水盆式加热器的开/关操作,并防止在寒冷环境中结冰。

Proof In Performance
Marley ABH 控制面板专为冷却塔应用而设计,包括用于电路保护、人员安全、可调节性和用于连接远程监控系统的输出状态点的升级组件。

特征

  • 带显示屏的固态设定点控制器显示温度设定点和冷水温度,允许操作员从机柜门手动调整设定点或从 BMS 远程调整设定点。
  • 热磁断路器断开装置是标准配置 - 为控制面板和电源线提供电气保护。
  • 加热元件按压测试电路为操作人员提供了一种在夏季轻松测试加热器功能以应对寒冷天气的简便方法。
  • Marley PT-100 温度 RTD 具有工业级性能,能够提供精确的测量,并能够延长长距离布线。
  • 内置低水位切断电路,确保高密度加热元件在通电前被水覆盖,保护加热器免于烧坏。
  • 远程设定点可调性和远程运行启用功能允许自由冷却或冷却回路预热应用。
  • BMS 通信模块的输出状态触点决定接触器闭合和加热元件的功能。
  • 工业强化组件非常可靠,并可减少现场回调。
  • 带有旋转闩锁盖的 NEMA 4X 玻璃纤维外壳可承受恶劣环境。
  • 可选的 4-20mA 模块传输冷水温度以供远程 BMS 使用。

ABH 控制面板可集成到其他系统中,包括 Marley AIO(一体化)控制面板、CAN-DO 电机启动面板和 SPPC 控制面板。它还适用于各种工艺应用,包括板框式热交换器和冷却回路预热器。

  开关操作提供防冻保护
  按下测试按钮测试加热器功能
  可选远程监控发射模块
  可现场编程
  NEMA 4X 玻璃纤维户外外壳
  提供锁定/挂牌规定
zh_CN