MARLEY SPPC(单点电源连接)控制面板
冷却塔部件
品牌: 马利 | 产品类型: 冷却塔控制
SPPC 面板接收单一电源(例如:480V 3 相)。每个冷却塔单元都需要一个 SPPC 面板。输入电源在 SPPC 面板内部分配和转换,为各种内部控制电路提供电压,例如 120 VAC 水位控制和 480V 盆式加热器控制。
SPPC 面板包括一个升级功能,主断路器 (MCB) 断开装置为控制面板提供热过载和磁短路保护。
集成 MCB 消除了上游过载保护的需要,并提供了锁定标记 (LOTO) 服务程序的方法。集成 MCB 可在确定上游保护设备的尺寸以保护控制面板时减少风险和混乱。
提供用于连接电磁阀、水位探头和报警装置等现场设备的用户终端点
BMS 接口的状态触点
符合 UL 和 cUL 508A 工业控制面板标准
SPPC 面板可根据项目定制:
-
- 远程 VFD 馈线断路器
- 风扇电机启动器
- 集成水位控制
- 集成盆式加热器温度控制