减速机® – M系列
冷却塔部件
Marley M 系列减速机的设计和制造旨在直接替代电力和工业应用领域冷却塔中的 Amarillo 品牌齿轮传动装置。其外形和功能设计超越了 AGMA 标准要求,既能最大限度地促进塔内空气流动,又能最大限度地降低维护需求。
Marley M 系列减速机旨在直接替换非 Marley 品牌冷却塔中的齿轮箱,特别是 Amarillo 齿轮传动装置。M 系列的体积与同类 Amarillo 齿轮传动装置相同,无需更换或添加其他冷却塔组件,例如风扇轮毂、传动轴或转接板。简化的更换流程意味着 M 系列可为客户显著节省组件和人工成本。
Marley M 系列产品功能齐全,不仅拥有经久耐用且性能卓越的坚固外壳和轴承,还配备了先进的密封增强功能和内置振动传感器,无需额外泵、过滤器或冷却器即可正常运行。外部散热片和宽敞的内部油道有助于保持 M 系列产品在低温下运行,并延长油液寿命。此外,它还能优化冷却塔风扇的性能,最大限度地降低噪音、传动损耗和振动水平。M 系列是 Amarillo 等品牌减速机的顶级先进替代方案。
Marley 减速机能够承受冷却塔环境中的极端温度和湿度。此外,我们不仅保证减速机本身的性能,还保证其所支撑的冷却塔的热性能,因此在设计、工程和制造方面都极其重视。这确保了更可靠的运行和更长的使用寿命,是大型工业和发电厂应用的卓越解决方案。