英国伍斯特– SPX 冷却技术有限公司, 一家在蒸发式冷却塔设计和制造领域提供全系列、全服务的行业领导者,宣布推出 Marley NC 玻璃纤维冷却塔,该冷却塔采用坚固的材料、经过认证的性能和更简单的维护。
Marley NC 玻璃纤维冷却塔的结构设计满足了 HVAC 和工业应用的耐腐蚀性和使用寿命要求。玻璃纤维增强聚酯 (FRP) 湿润部件在冷却塔炎热潮湿的环境中性能可靠。钢支撑结构选项包括热镀锌钢、304 不锈钢和 316 不锈钢,有助于承受极恶劣的环境。
适用于流量高达 7000 m3/小时,Marley NC 玻璃纤维塔的热性能已通过冷却技术研究所 (CTI) 和 Eurovent 认证。塔选择提供多种箱体尺寸,在标准 CTI 条件下,每单元冷却能力为 450-6400 kW(1455 标称吨)。
工业强度的 Marley 机械部件包括五年保修、Marley 减速机® 齿轮传动装置在运行的前五年无需维护,并标配低噪音风扇。噪音水平由 CTI 授权的测试机构和声学工程师独立验证。塔身设计中融入的整体式百叶窗有助于防止水溅出、防止阳光直射滋生微生物,以及防止在寒冷天气运行时结冰。
此外,维护过程通常需要更少的停机时间,因为 Marley NC 玻璃纤维冷却塔的横流设计允许在泵运行时检查和清洁配水系统。
有关此创新冷却塔的更多信息,请访问: spxcooling.com/products/marley-nc-玻璃纤维-冷却塔