堪萨斯州欧弗兰帕克 – SPX 冷却技术, Inc. 是一家提供全系列、全方位服务的行业领导者,设计和制造蒸发式冷却塔、液体冷却器和相关设备,该公司已将新的专有 Aero-X 盘管技术融入其诱导通风闭路 DT 液体冷却器中。Aero-X 管型凭借最低的空气侧压降(在相同风扇 HP 下,气流最多增加 10%)和最大的传热表面积,最大限度地提高了每排盘管的热容量。
与其他类似的闭路冷却塔相比,干式运行时间更长,切换点温度最高可高出 10°F 以上。根据气候条件,操作员在干式模式下每年可多获得 15-20% 的增量小时数,在许多地区,每吨冷却可节省 3,000 加仑/吨和 $40/吨每年的水。可选的翅片盘管进一步增强了在较高环境温度下的干式运行能力。
流体压降降低,比上一代产品低高达 30%,通过降低泵的能耗,对系统运行成本产生积极影响。DT 型号提供多种尺寸和布局,以满足特定需求,并提供减小设备尺寸的选项。标准配置包括低维护的 Marley 减速机® 齿轮传动、防堵塞水分配系统、三回程进风百叶窗(可减少飞溅)以及低噪音风扇(确保安静运行)。重型结构,提供镀锌和不锈钢材质选择,并提供五年机械保修,确保在各种闭环应用中实现可靠的冷却。