堪萨斯州欧弗兰帕克SPX 冷却技术公司 已公布其扩展的细节 MH 流体冷却器 系列,旨在满足更加多样化的应用。MH 闭式冷却器现提供三种盘管材料,每种材料都有各自的优势。

最新的创新产品 MH Element™ 流体冷却器配备了铜线圈。铜具有出色的耐腐蚀性和更好的传热性。与传统的热镀锌 (HDG) 线圈流体冷却器相比,铜线圈所需的流体量减少了 35%,冷却器的工作重量减少了 20%。铜也是可持续的,在其使用寿命结束时具有很高的回收价值。

其他 MH 流体冷却器配有 HDG 钢或不锈钢线圈。HDG 钢在封闭加压系统中具有良好的热性能。配有不锈钢线圈的型号需要更大的表面积,通常用于沿海地区和易腐蚀的应用。

One of the most efficient closed-circuit cooling towers in its class, the MH Fluid Cooler is a hybrid system that combines the functionality of a cooling tower and a heat exchanger. Utilizing a combination of evaporative fill media and prime surface coils, the MH Fluid Cooler offers significantly improved performance over conventional non-hybrid systems. Compared to forced-draft products with comparable footprint, its proprietary CoolBoost® technology uses up to 75 percent less fan energy, requires up to 35% less process fluid, and reduces operating weight by 15 percent or more.

HVAC 应用包括水源热泵、水冷 VRF(可变制冷剂流量)、地热热泵和冷水机组。工业过程冷却用途包括水冷式空气压缩机、注塑机、感应炉和其他机器或夹套冷却。 

所有标准 MH 流体冷却器的热容量均由冷却技术研究所 (CTI) 独立认证,适用于水、乙二醇溶液和丙二醇溶液。MH 流体冷却器享有 SPX 冷却技术公司的五年机械保修,其能效超过 ASHRAE 标准 90.1 的要求。

如需了解更多信息,请访问 /图书馆/马利-MH-流体冷却器/.

zh_CN