堪萨斯州欧弗兰帕克——SPX Cooling Tech, LLC 是蒸发冷却塔、液体冷却器等设计和制造领域的行业领导者,现提供 Marley® 奥林巴斯V® 更高容量型号的绝热流体冷却器旨在为更多商业 HVAC、工业过程和数据中心系统的操作员和工程师提供灵活的冷却解决方案。
SPX Cooling 高级全球产品经理 Marshal Zabel 表示,OlympusV(发音为 o-lym-pus-vee)绝热产品旨在平衡风冷散热系统的节水优势与水冷解决方案的能源效率。
“这些产品将场地用水量限制在环境温度和冷却负荷最高的时段,通常每年大部分时间都在干运行,”扎贝尔补充道。
全新型号尺寸也为空间和安装限制提供了更大的灵活性。OlympusV 绝热流体冷却器的容量高达原有的三倍,现在更易于安装,并且与小型同类产品相比,在用于散热负荷更高的项目(例如大型制造应用或关键任务操作)时,所需的总空间更小。
除全新产品系列外,多款 OlympusV 绝热液体冷却器型号现已通过 CTI 201 标准认证,可用于干式运行。CTI 认证型号详情请访问:cti.org/certification-directory。
Zabel 解释道:“CTI 认证的干式性能与准确、真实的绝热额定值相结合,使客户能够更好地将预计的水和能源需求与应用中的实际使用情况相结合。”
OlympusV 装置配备用户友好的智能控制装置,允许操作员根据其独特的操作条件的需求调整水和能源的使用。CoolBoost® Opti AD 控制面板可以在峰值冷却负荷期间优先节省相关的现场资源。
其他设计特点包括用于减少维护和噪音的电子换向 (EC) 风扇、用于持久性能的不锈钢线圈以及独特的循环水分配系统,旨在帮助提高性能和减少水垢,延长绝热垫的使用寿命。
有兴趣了解更多关于 Marley OlympusV 绝热流体冷却器的信息以满足其特定需求的客户可以访问以下网站获取信息 spxcooling.com/OlympusV.