堪萨斯州欧弗兰帕克——SPX Cooling Tech, LLC 是一家提供全系列、全方位服务的行业领导者,专注于蒸发式冷却塔、液体冷却器等产品的设计和制造,现已推出 OlympusV® (发音为 o-lym-pus-vee) 绝热系统,一系列绝热冷却产品,旨在为商业制冷、工业制冷、暖通空调或工业过程系统的操作员和工程师提供灵活的冷却解决方案。

该系列包含三种产品,每种产品均提供多种尺寸和线圈类型,以满足不同应用需求。Recold 产品包括:® OlympusV CO2 冷却器、Recold OlympusV 冷凝器和 Marley® OlympusV 液体冷却器。

SPX Cooling 高级全球产品经理 Marshal Zabel 解释道:“OlympusV 绝热冷却产品将风冷散热系统的节水优势与水冷解决方案的节能优势相平衡,从而提供更灵活的冷却。这些产品通常每年大部分时间都处于干运行状态,将场地用水限制在环境温度和冷却负荷最高的时间。”

每个装置都配有用户友好的智能控制装置,使操作员能够根据其独特的运行条件的需求调整水和能源的使用。CoolBoost® Opti AD 控制面板允许操作员在节水模式和节能模式之间进行选择,每种模式都优先考虑在峰值冷却负荷期间节省相关的现场资源。

“这些产品具有灵活的操作模式,即使在炎热干燥的环境中也能有效应用于各种条件下,”Zabel 补充道。“它们还可以帮助各种市场的工程师和操作员,从杂货店到食品加工再到数据中心应用。”

其他设计特点包括用于减少维护和噪音的电子换向 (EC) 风扇、用于持久性能的不锈钢线圈以及独特的循环水分配系统,旨在帮助提高性能和减少水垢,延长绝热垫的使用寿命。

有兴趣进一步了解 OlympusV Adiabatic 系列以满足其特定需求的客户可以访问以下网站获取信息 spxcooling.com/OlympusV. 如对绝热系列产品有疑问,或需要报价, 联系附近的 SPX 冷却产品代表.

OlympusV Adiabatic Cooling Tower

zh_CN