适用于使用氨的工业制冷应用
堪萨斯州欧弗兰帕克 – SPX 冷却技术公司 一家提供全系列、全方位服务的专业热交换器设计和制造行业领导者,推出了 SGS 品牌 IEC 蒸发式冷凝器,这是一款用于工业制冷应用的吹扫式冷凝装置,专门设计和制造用于简化承包商的安装,并为操作员提供坚固的组件和延长使用寿命。
IEC 蒸发式冷凝器可帮助承包商加快安装速度,其特点包括:
- 内置吊杆,简化起重机起升作业
- 自对准顶部和底部模块仅需四个螺栓连接即可加快现场安装速度
- 集管套环可有效密封套管和集管之间的连接板,几乎消除了泄漏的可能性
对于制冷设施运营商而言,IEC 蒸发式冷凝器是一款工业级产品,旨在可靠地支持制冷设备,同时提供维护优势并延长产品寿命。功能包括:
- 独家可选热浸镀锌 (HDG) 外壳,具有卓越的防腐保护
- 整个结构采用独特的螺母和螺栓结构,以提高稳定性
- 全焊接 HDG 风扇系统,配有全风扇隔板,适合分段作业
- 套管法兰向下倾斜,以排出水、碎屑并实现双向密封
- 框架式 HDG 线圈采用方形截面,消除了空气旁路间隙
- 为了便于维护:
- 保护电机免受环境影响
- 垂直电机调节,方便张紧皮带
- 全聚合物喷涂系统,配有低堵塞喷嘴和快速接头,方便拆卸
为了满足工业制冷空气侧应用的特定要求,SGS 品牌 IEC 吹扫式型号提供 10 英尺和 12 英尺的标称宽度以及 12 至 36 英尺的四种标称长度。有关 SPX Cooling Technologies 的 SGS 品牌 IEC 蒸发式冷凝器的更多信息,包括重点介绍安装和操作优势的视频,请访问 /蒸发式冷凝器/sgs-iec/.