堪萨斯州欧弗兰帕克 – SPX 冷却技术公司 一家提供全系列、全服务的蒸发式冷却塔和空气冷却式热交换器设计和制造行业领导者,将在 2019 年 6 月 10 日至 12 日在印第安纳波利斯印第安纳会议中心举行的燃料乙醇研讨会上展示其移动展示拖车,展示现场安装的冷却塔组件。此外,6 月 12 日下午 3:30,SPX 销售经理 Kent Martens 将介绍 “冷却塔基础知识” 作为小组讨论的一部分, “确保工厂冷却塔以最佳效率运行的机械和生物考虑因素。”
SPX 展位 2041 的参观者可以参观展示拖车,并比较 Marley 的质量和设计® 组件与其他 OEM 产品并排展示,亲手操作。移动拖车重点介绍了 Marley 的多项创新,包括 Marley M 系列减速机
® 齿轮传动,Comp-DS™ 传动轴、HP7000 风扇和一系列传热填充类型。
M 系列减速机专为直接安装到非 Marley 冷却塔中以便于更换而设计
® 齿轮传动装置采用高强度、表面硬化合金钢齿轮,加工质量达到 AGMA 9 级及以上。它具有重型双列轴承,使用寿命为 100,000 小时或更长。为了进一步延长使用寿命,其翅片式外部和大型油道有助于保持较低的油温。M 系列减速机齿轮传动装置无需添加适配器、油泵、过滤器或冷却器即可运行。
Marley Comp-DS 传动轴是一种高性能、轻便且维护成本低的钢制传动轴替代品。Marley 的专利碳纤维柔性元件配有滑动配合不锈钢轮毂,易于安装和对齐。所有材料均专门为冷却塔应用而选择,可提供最大程度的防腐蚀和防紫外线保护。
Marley HP7000 风扇采用独特的喇叭形尖端设计,通过帮助空气在风扇气缸壁附近流动来创造性能优势。与采用直叶片尖端的风扇相比,翼型经过优化,能够以更少的力气移动更多的空气。HP7000 风扇还降低了阻力损失,与移动拖车中展示的另一款 OEM 风扇相比,其功率降低了 9%。
移动拖车还展示了适用于各种水质的传热填充介质类型。Marley F400 逆流和 F600 横流塔的缩小横截面说明了每种塔类型的设计和组件差异。
有关 Marley OEM 组件的更多信息,请访问
www.spxcooling.com/parts.