堪萨斯州欧弗兰帕克 – SPX 冷却技术公司作为蒸发式冷却塔和风冷式热交换器设计和制造领域的全系列、全方位服务行业领导者,马利宣布推出各种控制面板和监控设备,以简化冷却塔的安装、操作和数据收集。® 控制面板使建筑管理系统能够通过视觉显示、网络通信和继电器状态输出方便地传达冷却塔状况。
马利® AIO(一体式)控制面板采用单点布线,方便快捷,可缩短安装和启动时间。AIO 控制面板集成的控制功能可由客户根据现场需求进行配置。典型的组合包括用于风扇电机的变频驱动器 (VFD)、水盆加热器控制、水位控制和振动开关接口。AIO 控制面板操作简便,配有直观易懂的显示屏。
Marley ABH(高级盆式加热器)控制面板控制冷水盆式加热器的开/关操作,以防止在寒冷环境中结冰。它具有升级的组件,例如水温和设定点温度的可视显示,然后可以根据需要进行调整。加热器元件测试电路提供预测性维护,并且可选择可选的温度重传输出以与建筑管理系统通信。主断路器断开装置提供短路和过载电路保护,以确保人员安全。
SPX 还提供一系列振动监测和保护产品,从传统的机械开关到具有“智能”功能的固态开关,以实现更准确的测量。这一系列振动解决方案可满足操作员基于成本和性能等因素的需求,并提供高级选项来简化故障排除并减少冷却塔的潜在损坏。
与现有的振动解决方案一样,Marley 水位控制适用于各种冷却塔类型,并有多种配置可供选择。先进的超声波技术解决了传统解决方案的缺点,并更好地增强了与建筑管理系统的通信。