马利水卫
蒸发冷却设备的节水膜过滤系统
产品详情:
可用性: 北美
减少用水量 (撤回)
最高可达 59%*
减少废水 (释放)
最高可达 88%*
减少排放损失 水处理化学品
可获得 LEED 积分
增强现有的水处理
E+E 领导者 2024 年热门产品
正在申请专利的马利® WaterGard® 对冷却塔补给水进行预处理,使设备能够在更高的浓缩倍数 (COC) 下运行——最高可达 10 COC 或更高——从而减少废水和整体用水量。
在蒸发冷却系统中,矿物质含量限制决定了循环水的适当操作 COC,以最大限度地减少腐蚀和结垢趋势。
WaterGard 冷却塔过滤系统以物理方式阻挡和排斥市政供水中常见的矿物质(氯化物、碳酸钙、二氧化硅等),从而降低补给水中的矿物质含量并提高运行 COC,最终减少排污水和供水的体积要求。
对于计划节约用水的运营商/指定者来说,Marley WaterGard 过滤系统是最可行的解决方案,尤其是在满足以下一个或多个条件时:
1. 局部操作条件为3个浓缩循环(COC)或更少
2. 有资格享受用水奖励或回扣计划
3. 有兴趣获得冷却塔水管理 LEED v4 积分
4. 冷却塔出现矿物水垢或腐蚀问题
潜在节省
维护简单
典型的预期耗材更换:
- 24 个月更换膜
- 12 个月碳纤维更新(如配备)
- 3个月更换沉淀物过滤器
其他系统要求
达到预期效益及使用寿命所需:
- 除氯预处理
- 电子水位化妆
- 电导率控制排污
| Watergard 模型 | 峰值补充流量 (GPM) | 膜(数量 x 尺寸) | 近似尺寸(宽 x 深 x 高)(英寸) | 泵(马力) |
| WG002 | 2.2 | 2 x 4英寸 |
26” x 10” x 55” |
1 |
| WG004 | 4.4 | 4 x 4英寸 |
26” x 10” x 55” |
1 |
| WG007 | 7.3 | 6 x 4英寸 |
60” x 21” x 60” |
3.4 |
| WG009 | 9.0 | 8 x 4英寸 |
60” x 21” x 60” |
3.4 |
| WG012 | 12.2 | 2 x 8英寸 |
59” x 38” x 72” |
5.4 |
| WG018 | 18.3 | 3 x 8英寸 |
59” x 38” x 72” |
5.4 |
| WG024 | 24.4 | 4 x 8英寸 |
59” x 38” x 72” |
5.4 |
| WG037 | 36.5 | 6 x 8英寸 |
110” x 36” x 77” |
5.4 |
| WG049 | 48.8 | 8 x 8英寸 |
110” x 36” x 77” |
8.5 |
| WG055 | 54.8 | 9 x 8英寸 |
147” x 36” x 77” |
8.5 |
| WG061 | 60.8 | 10 x 8英寸 |
111” x 36” x 82” |
10 |
| WG073 | 73.0 | 12 x 8英寸 |
147” x 36” x 77” |
10 |
| WG091 | 91.3 | 15 x 8英寸 |
147” x 36” x 77” |
10 |
- 补给水量为每单位 2 – 91 gpm
- 包括内部旁路功能
- 不能替代水处理
*尺寸不包括用于氯去除预处理的碳罐系统(标准选项)
*专为室内安装而设计
*典型的市政水源压力为 45-80 psig
* 包含集成泵以抵消膜过滤器的压力下降