MarleyGard™ 盆式过滤器
水资源管理产品
品牌: 马利 | 产品类型: 水管理产品
Reduce maintenance and cleaning costs, and maintain cooling tower performance with the MarleyGard™ Basin Filter, a key component of the MarleyGard™ line of water and tower protection products.
产品详情:
可用性: 北美
适用于Marley横流式冷却塔
可捕获 #4 目或更大尺寸的碎屑
建议每半年更换一次。
Learn More About The MarleyGard™ Basin Filter!
您是否想通过在横流式冷却塔中使用 MarleyGard 盆式过滤器来减少维护工作?请填写以下表格,我们将在 24 小时内与您联系。.
带 * 的字段为必填项。
您是否想通过在横流式冷却塔中使用 MarleyGard 盆式过滤器来减少维护工作?请填写以下表格,我们将在 24 小时内与您联系。.
带 * 的字段为必填项。
The MarleyGard™ Basin Filter 是一种正在申请专利的过滤系统,用于工厂组装的横流式冷却塔。 可选择是否配备喷嘴杯。这款正在申请专利的过滤器具有抗菌性能,并由304不锈钢网格固定。. 通过捕获热水池中的矿物垢、管道锈、纤维和其他碎屑,池过滤器可防止碎屑进入下游的其他部件(包括冷却塔填料、泵叶轮和热交换器),从而延长设备的使用寿命。.
除了收集碎片, 银基杀菌剂被注入到冷却塔过滤器中,有助于维护冷却塔的卫生。该过滤器虽然经久耐用,能够承受严苛的冷却塔环境,但也可更换,方便清洁和恢复抗菌性能,建议每六个月更换一次。.
因为它能确保水流顺畅地流向喷嘴。 即使堵塞物高达 75%,水池过滤器也能降低水池溢流的风险,防止部件过早更换,并有助于维持冷却塔的性能。此外,它的抗堵塞能力是未安装水池过滤器的热水池的两倍,并且由于无需反冲洗,因此可以节约用水。.
Marley 型花园式过滤器可安装在新型 Marley 和 NC 型过滤器中。® 冷却塔 同时,它还可以作为工厂组装的横流式冷却塔的易于安装的“改造”过滤系统套件。.