马利加德™
水和塔保护解决方案
使用 MarleyGard 可让您的塔更长时间保持凉爽。
MarleyGard 化学品输送系统 是一个强大的控制面板,有助于输送冷却塔处理剂并监测冷却塔水质。应咨询专业的水处理人员来执行化学品输送服务。
MarleyGard 盆地清扫器管道系统安装在冷却塔的冷水盆中,有助于清除沉积物和碎片,阻止“慢流”区域,并有助于防止生物膜形成和细菌生长。
MarleyGard 盆式过滤器 通过捕获矿物水垢、管道锈蚀、纤维和碎屑来保持冷却塔热水盆的流动。其正在申请专利的过滤器中注入了银基杀菌剂,具有抗菌功效,有助于保持冷却塔的卫生。由于它确保水流自由流向喷嘴——即使有高达 75% 的重碎屑堵塞——BasinGard 过滤器可降低盆溢流的风险,防止过早更换组件,并有助于保持冷却塔的性能。
MarleyGard 进气口滤网 保护填料不受树叶和垃圾等大杂物的干扰。在废物进入填料或供水系统之前将其捕获,可简化维护并减少塔清洁次数。
MarleyGard 低流量喷嘴杯 可以有效地将热水分配盆分成外侧和内侧部分。这使得冷却塔能够自动管理流量变化,确保保持活动喷嘴上方足够的压力。
MarleyGard SunShield 盆盖 保护冷水盆免受阳光直射和导致藻类生长的碎屑的伤害。
Extend™ 冷却塔保修计划 确保马利® 冷却塔及其组件的性能始终如一、可靠,远超标准保修期。定期检查、预防性维护、更换零件和维修服务可延长冷却塔的使用寿命。
通过主动监测和处理,MarleyGard 水和塔保护解决方案可帮助冷却塔操作员主动解决水垢、腐蚀、微生物和节水等棘手问题。
了解有关 MarleyGard 盆式过滤器的更多信息!
有关 MarleyGard 盆式过滤器或其他 MarleyGard 产品的更多信息,请致电 1-800-4-MARLEY 或填写以下表格。
带 * 的字段为必填项。