马利液位控制面板
概述
- 水光美妆
- 高水位警报
- 低水位警报
- 高水位截止
- 低水位切断
水位控制系统最常见的应用是补水。该系统调节塔盆中的水量,使其保持在正常工作水位内。该补水系统用于控制远程安装的水电磁阀。当水位低于规定的预设水位时,控制系统会通电电磁阀,将水盆注水至适当水位。
可以使用高水位和低水位警报来发出与异常运行水位相关的警告。控制系统提供干触点以与各种数字控制系统接口,或可连接到用户提供的警报指示器以在需要采取纠正措施时发出信号。低水位切断装置可防止泵在水量不足的情况下运行,从而避免昂贵的维修。
Marley 提供两种类型的水位控制器:
探针式系统 它利用继电器与安装在静水室中的不锈钢电极探头一起运行来监测水池水位,并为更复杂的自动化控制提供简单的电磁阀补水或离散的开/关信号。
超声波系统 它利用安装在静止室上的非接触式超声波传感器。
有两种系统可用:
- 用于控制补给电磁阀的独立系统
- 静水室
- 超声波传感器
- 带有液位继电器和 4-20mA 水位输出的控制面板
- 当 BMS 提供控制和报警时,仅使用传感器的系统
- 静水室
- 带 4-20mA 输出的超声波传感器
这些 LLC 系统还可集成到各种 Marley 控制装置中,包括 Can Do 面板、单点电源连接 (SPPC) 面板、AIO(一体式)面板以及流体冷却器风扇和泵面板。
冷却塔冷水盆探头式水位控制
冷却塔冷却工艺用水,冷却后的工艺用水流入冷水盆,然后再循环。水位控制系统用于监测和控制冷水盆中的水位。
悬挂式探头型水位控制器有一个参考探头、两个用于补水的探头(开、关),以及分别用于以下事件的探头:高位报警、高位截止、低位截止和低位报警。在制造过程中,LLC 悬挂式探头面板可针对各种水事件组合进行配置。
特征:
- 继电器为更复杂的自动化控制提供简单的电磁阀补水或离散的开/关信号。
- 电极探头尖端为 303 不锈钢,悬挂在防腐 PVC 外壳盒上,每个探头配有 30 英尺的导线。
- 探头上方安装有镀锌或不锈钢金属静水室,使水平静,从而获得准确的读数。
- 完整的系统包括 LLC 控制面板、带静水室的悬挂探头系统和用于补水的电磁阀。
- 控制面板符合 UL/cUL 认证标准。
选项:
- 可选配置包括补水以及高低水位报警和切断或泵切断。可提供包括任何这些变体的控制系统。
下载:
超声波液位控制系统用于完成五种不同的功能:
- 水光美妆
- 高水位警报
- 低水位警报
- 高水位截止
- 低水位切断
水位控制系统最常见的应用是补水。该系统调节塔盆中的水量,使其保持在正常工作水位内。该补水系统用于控制远程安装的水电磁阀。当水位低于规定的预设水位时,控制系统会通电电磁阀,将水盆注水至适当水位。
可以使用高水位和低水位警报来发出与异常运行水位相关的警告。控制系统提供干触点以与各种数字控制系统接口,或可连接到用户提供的警报指示器以在需要采取纠正措施时发出信号。低水位切断装置可防止泵在水量不足的情况下运行,从而避免昂贵的维修。
特征:
- 位于静水室中的超声波传感器可非接触式精确监测冷水盆水位
- PLC(可编程逻辑控制器)执行设定点控制,触摸屏提供水位补充设定点和警报设定点的视觉效果。
- 120vac 电路为远程补水电磁阀供电。
- 这些电路可集成到各种 Marley 控制面板中,包括 Can Do、SPPC、AIO 和流体冷却器风扇和泵面板。
选项:
Marley 超声波水位控制器 (LLC+u)
Marley LLC+u 水位控制系统由一个超声波传感器组成,用于测量冷水盆中的水位。带有触摸屏的可编程逻辑控制器 (PLC) 用于编程水位高度并提供水位的视觉指示。带有“C”型触点的内部继电器用作开关,每个水位设定点一个。
Marley 超声波集成水位控制器 (LLC+ui)
Marley 集成 LLC+ui 控制系统与其他控制电路一起集成到更大的 Marley 控制面板中。该系统用于通过安装在静水室上的非接触式超声波传感器来监控、控制和报警冷却塔冷水盆中的水位。PLC(可编程逻辑控制器)执行设定点控制,彩色触摸屏可直观显示水位补水设定点和报警设定点。
Marley LLC+u+bms BMS 超声波集成水位控制器
Marley LLC+u+bms 控制系统用于使用安装在静水室上的非接触式超声波传感器来监测冷却塔冷水盆的水位。传感器向 BMS 提供 4-20mA 连续信号,然后由 BMS 提供报警和控制。