堪萨斯州欧弗兰帕克 – SPX 冷却技术公司是一家提供全系列、全方位服务的蒸发式冷却塔和空气冷却式热交换器设计和制造行业领导者,该公司宣布,Marley MD Everest 模块化逆流冷却塔的新型、更大型号现已上市。更大的 Marley MD Everest 冷却塔型号的最大流量为 12,602 gpm/cell(2862 m3/hr),其功能可扩展以满足当今的工艺冷却需求,适用于发电厂、化工厂、石油和天然气厂以及其他具有广泛热负荷的工艺应用。
无论是设计新工厂还是更换老化的传统现场建造的冷却塔,MD Everest 冷却塔的预配置设计都具有显著优势,可实现更安全的装配过程,与现场安装的冷却塔相比,交付速度提高 60%,安装速度提高 80%。
MD Everest 逆流冷却塔结构坚固,符合 ASCE 和 IBC 建筑规范的抗震和抗风荷载要求,并采用重型耐腐蚀材料,可承受工艺冷却应用的严苛考验。工业级 Marley 机械部件包括五年免维护的 System 5 Marley 减速机。® 齿轮传动;节能、低堵塞 PVC 热交换填料;以及标配的电机外气流 (MOA)。MD Everest 冷却塔还提供五年机械部件保修。
MD Everest 冷却塔以模块形式运抵现场,并在受控的工厂环境中建造和组装,以促进高质量和高效的安装。其热性能已通过冷却技术研究所 (CTI) 认证,无需现场测试,也无需支付任何费用。