堪萨斯州欧弗兰帕克 – SPX Cooling Tech, LLC 是蒸发式冷却塔和风冷式热交换器设计和制造领域的全系列、全服务行业领导者,推出了 Marley® 酷炫加速® Opti FC Control Panel, a new and intuitive control system designed for Marley MH and DT fluid cooler models. CoolBoost Opti FC gives users the ability to optimize their system’s performance with flexible operating modes designed to conserve energy or water, depending on the selected mode.

CoolBoost Opti FC 界面——触摸屏和易于使用的综合状态视图——几乎足以分散人们对其最令人印象深刻的功能的注意力:它允许操作员在必要时选择干优先或湿优先模式以节省水或能源,”SPX Cooling Tech 产品开发主管 Aaron Todd 解释道。

控制面板为操作员提供了四种模式供其选择:先湿、先干、仅湿或仅干。先湿和先干模式允许用户根据系统要求和环境因素设置泵和风扇开启和关闭时的分级效果。仅湿和仅干模式让 流体冷却器 无需使用泵或风扇即可运行。

控制面板的其他功能包括用于可选控制选项(包括自动、手动和关闭)的集成 PLC 以及允许远程或本地系统控制的 BMS 集成功能。CoolBoost Opti FC 面板还兼容 BACnet 通信,简化了与 BMS 系统的集成,以便监控、控制和保存历史数据。

“CoolBoost Opti FC 用户的另一大优势是其单点电源连接,这省去了面板设计时间,可以节省大量安装时间以及相关的电工成本,”Todd 补充道。

控制面板本身采用 NEMA 3R 喷漆外壳构造,也可以采用可选的 NEMA 4X 玻璃纤维或不锈钢外壳,包括带挂锁装置的外部断开手柄,以满足锁定/挂牌安全要求。它符合 UL508 和 cUL508 安全要求。还提供防护罩以保护 HMI 屏幕免受恶劣天气的影响。

CoolBoost Opti FC 控制面板现已与部分 Marley 液体冷却器一起提供。要了解有关该产品及其闭路冷却系统功能的更多信息,请访问 /coolboostopti 或联系您的 SPX 冷却代表.

CoolBoost demonstration

 

zh_CN