SGS PC系列产品冷却器
工业蒸发器
产品详情:
可用性: 北美 | 吨位范围: 5 – 70 吨 (17.6千瓦至246千瓦)
新的: 管式热气泄油盘结构,传热效率更高。
应用: 中型到大型容量装置,适用于冷冻机、冷藏机、顶层公寓和加工室。
线圈: 优化的几何形状,具有 5/8”、¾” 和 1” 管外径以及集成的 Turbo Spacer 翅片设计,每英寸可实现 3、4 或 6 个翅片。
线圈材质: 选择不锈钢、铝、铜或热浸镀锌钢来完美匹配任何应用。
粉丝: 铸铝螺旋桨可提供 1 至 5 段配置,具有水平、45° 向下或 90° 向下排气功能。
电机: 标准 0.33 至 7.5hp,配备 870、1160 或 1750 rpm 选项,单独连接到端子块。
SGS 制冷公司
西进步大道 827 号
伊利诺伊州迪克森 61021
630-269-9528
spxcooling.com/sgs-refrigeration
爱尔兰研究与培训委员会
东北 95 街 1540 号
华盛顿州西雅图 98115
206-941-8095
www.irepcold.com
菲斯特及合伙人公司
140 帆船巷
巴灵顿,伊利诺伊州 60010
847-842-8787
pfisternh3.com
制冷制冷系统与解决方案有限责任公司
南波托马克街 38 号
马里兰州黑格斯敦 21740
240-420-1966
www.coolrefrig.com
RELIANT SALES, INC.
18956 自由港博士
蒙哥马利,TX 77356
936-582-1160
liant-sales.com
中西部机械解决方案
刘易斯路 8125 号
明尼苏达州金谷 55427
952-905-6038
mmsus.com
拉丁美洲:FROZTEC
11271 立交环路南
佛罗里达州米拉马尔
954 499 1546
froztec.com
加拿大:INTERCOOL REFRIGERATION LIMITED
加拿大安大略省密西沙加市邮政信箱 1084 Station B L4Y 3W4
905 624 2665
jandrews@intercool.ca