SGS BTR 轨间单元冷却器
工业蒸发器
产品详情:
可用性: 北美 | 吨位范围: 1.6 – 15.2吨 (5.6千瓦至53.5千瓦)
应用: 小型至中型容量装置,适用于冷冻机、冷却器和加工室。
线圈: 优化的几何形状,采用 5/8” 和 ¾” 管外径,并集成 Turbo Spacer 翅片设计,每英寸可实现 4 个翅片。
线圈材质: 选择不锈钢、铝或铜来完美匹配任何应用。
粉丝: 聚合物叶片配置为径向排出空气,确保均匀一致的空气分布。
电机: 标准 0.167 至 0.5hp 1100 rpm 选项单独连接到单个接线端子。
SGS 制冷公司
西进步大道 827 号
伊利诺伊州迪克森 61021
630-269-9528
spxcooling.com/sgs-refrigeration
爱尔兰研究与培训委员会
东北 95 街 1540 号
华盛顿州西雅图 98115
206-941-8095
www.irepcold.com
菲斯特及合伙人公司
140 帆船巷
巴灵顿,伊利诺伊州 60010
847-842-8787
pfisternh3.com
制冷制冷系统与解决方案有限责任公司
南波托马克街 38 号
马里兰州黑格斯敦 21740
240-420-1966
www.coolrefrig.com
RELIANT SALES, INC.
18956 自由港博士
蒙哥马利,TX 77356
936-582-1160
liant-sales.com
中西部机械解决方案
刘易斯路 8125 号
明尼苏达州金谷 55427
952-905-6038
mmsus.com
拉丁美洲:FROZTEC
11271 立交环路南
佛罗里达州米拉马尔
954 499 1546
froztec.com
加拿大:INTERCOOL REFRIGERATION LIMITED
加拿大安大略省密西沙加市邮政信箱 1084 Station B L4Y 3W4
905 624 2665
jandrews@intercool.ca