SGS DT-DTX系列单元冷却器
工业蒸发器
产品详情:
可用性: 北美
新品:管式热气排放盘配置,传热效率更高。
应用:适用于冷冻机、冷却器、码头和加工室的小型到中型容量装置。
线圈:采用优化的几何形状,管外径为 5/8 英寸和 ¾ 英寸,并集成 Turbo Spacer 翅片设计,每英寸可实现 3、4 或 6 个翅片。
线圈材料:从不锈钢、铝、铜或热浸镀锌钢中选择,以完美匹配任何应用。
风扇:铝制叶片螺旋桨,配置范围从 1 段到 6 段,具有吹气式 (BT) 或抽气式 (DT) 排气方式。
电机:标准 0.33 和 0.5hp 1140 rpm TEAO 选项,带有内部过载保护,工厂连接到 NEMA 4X 无保险丝断路器。

SGS 制冷公司
西进步大道 827 号
伊利诺伊州迪克森 61021
630-269-9528
spxcooling.com/sgs-refrigeration
爱尔兰研究与培训委员会
东北 95 街 1540 号
华盛顿州西雅图 98115
206-941-8095
www.irepcold.com
菲斯特及合伙人公司
140 帆船巷
巴灵顿,伊利诺伊州 60010
847-842-8787
pfisternh3.com
制冷制冷系统与解决方案有限责任公司
南波托马克街 38 号
马里兰州黑格斯敦 21740
240-420-1966
www.coolrefrig.com
RELIANT SALES, INC.
18956 自由港博士
蒙哥马利,TX 77356
936-582-1160
liant-sales.com
中西部机械解决方案
刘易斯路 8125 号
明尼苏达州金谷 55427
952-905-6038
mmsus.com
拉丁美洲:FROZTEC
11271 立交环路南
佛罗里达州米拉马尔
954 499 1546
froztec.com
加拿大:INTERCOOL REFRIGERATION LIMITED
加拿大安大略省密西沙加市邮政信箱 1084 Station B L4Y 3W4
905 624 2665
jandrews@intercool.ca