SGS PC 系列產品冷卻器
工業蒸發器
產品詳情:
可用性: 北美洲 |噸範圍: 5 – 70 tons (17.6kW to 246kW)
NEW: Tube style hot gas drain pan configuration with improved heat transfer efficiency.
Application: Medium to large capacity unit for use in freezers, coolers, penthouses, and process rooms.
Coil: Optimized geometry with 5/8”, ¾”, & 1” tube OD’s with integrated Turbo Spacer fin design achieving nominal 3, 4, or 6 fins per inch.
Coil Material: Choose from Stainless Steel, Aluminum, Copper, or Hot Dipped Galvanized Steel to perfectly match any application.
Fans: Cast aluminum propellers available in configurations ranging from 1 to 5 sections with either horizontal, 45° down, or 90° down air discharge.
馬達: Standard 0.33 to 7.5hp with 870, 1160, or 1750 rpm options individually wired to terminal blocks.
![](/wp-content/uploads/SGS_Map_US.jpg)
SGS 冷凍有限公司
827 W.進步博士
迪克森, 伊利諾州 61021
630-269-9528
spxcooling.com/sgs-refrigeration
IREP
東北第 95 街 1540 號
西雅圖, 華盛頓州 98115
206-941-8095
www.irepcold.com
菲斯特聯合公司
140 斯庫納巷。
巴靈頓, 伊利諾州 60010
847-842-8787
pfisternh3.com
酷冷凍系統與解決方案有限公司
南波托馬克街38號
黑格斯敦, MD 21740
240-420-1966
www.coolrefrig.com
可靠銷售公司
18956 自由港博士
蒙哥馬利, 德州 77356
936-582-1160
reliant-sales.com
中西部機械解決方案
劉易斯路8125號
金谷,明尼蘇達州 55427
952-905-6038
mmsus.com
拉丁美洲:FROZTEC
11271 交換環南
佛羅裡達州米拉馬爾
954 499 1546
froztec.com
加拿大:INTERCOOL 冷凍有限公司
PO Box 1084 Station B, 密西沙加, 安大略省 加拿大 L4Y 3W4
905 624 2665
jandrews@intercool.ca