认证

工业蒸发式冷凝器

品牌: SGS 制冷 | 产品类型: 工业蒸发式冷凝器
SGS IEC Industrial Evaporative Condenser copy

产品详情:

 强制通风轴流蒸发式冷凝器

 可用性: 北美

热容量: 185 – 1345 R717 吨

坚固的工业级设计、组件和材料

带有内置撑杆的自对准模块可加快安装速度

独有的热镀锌 (HDG) 外壳选项可延长产品寿命

符合 OSHA 标准

推出全新 SGS 工业蒸发冷凝器!

新型 SGS 工业蒸发冷凝器可满足您对高品质工业制冷冷凝器的需求,其特点是:

  • 精密设计
  • 精心制造
  • 严格检查
  • 经过彻底测试
  • 易于安装
  • 操作简单、可靠

我们创新的吹气式蒸发冷凝器设计始于高品质工程和制造,采用您所需的工业强度组件和材料。它包含许多新功能,可加快安装和启动速度,因此由于现场组装步骤更少、更简单,您可以更快地投入使用。

安装后,启动过程简单、无故障。日常检查和维护也变得简单。以下只是 SGS 工业蒸发式冷凝器成为空气侧应用的合理选择的部分原因:

产品构造优势:

  • 结构仅用螺母和螺栓固定;不使用自攻螺钉
  • 风扇系统完全焊接并热镀锌;没有使用点焊
  • 冲洗法兰

 安装优势:

  • 自对准顶部和底部部分仅需 4 个螺栓即可加快现场安装速度
  • 顶部和底部均包括内置撑杆,以简化起重机升降
  • 水槽与出水口呈双坡度,可提高水流效率
  • 3D 集管领口密封

运营优势:

  • 电机被覆盖并免受环境影响
  • 电机垂直安装,方便调节
  • 大而方便的踏脚无需使用穿透油底壳的紧固件即可安装
  • 独有的热镀锌 (HDG) 外壳选项可抵抗腐蚀并延长产品寿命

对于您的空气侧工业制冷应用,请信赖 SPX Cooling Technologies, Inc. 的 SGS 制冷产品。

品质。交付。

SGS 制冷公司
西进步大道 827 号
伊利诺伊州迪克森 61021
630-269-9528
spxcooling.com/sgs-refrigeration

爱尔兰研究与培训委员会
东北 95 街 1540 号
华盛顿州西雅图 98115
206-941-8095
www.irepcold.com

菲斯特及合伙人公司
140 帆船巷
巴灵顿,伊利诺伊州 60010
847-842-8787
pfisternh3.com

制冷制冷系统与解决方案有限责任公司
南波托马克街 38 号
马里兰州黑格斯敦 21740
240-420-1966
www.coolrefrig.com

RELIANT SALES, INC.
18956 自由港博士
蒙哥马利,TX 77356
936-582-1160
liant-sales.com

中西部机械解决方案
刘易斯路 8125 号
明尼苏达州金谷 55427
952-905-6038
mmsus.com

拉丁美洲:FROZTEC
11271 立交环路南
佛罗里达州米拉马尔
954 499 1546
froztec.com

加拿大:INTERCOOL REFRIGERATION LIMITED
加拿大安大略省密西沙加市邮政信箱 1084 Station B L4Y 3W4
905 624 2665
jandrews@intercool.ca

zh_CN