" />
Field Erected

概述

冷却塔的羽雾会造成一些问题,如影响能见度和安全性,以及引发公众的意见。
消雾便是除去可见羽雾的过程。
ClearSky完全一体化的系统,它比盘管系统更加可靠。
通过在冷却塔气室中使用一系列PVC换热模块,环境空气在塔内使大量水分冷凝,由此来减少羽雾。
 

特点

消雾为何重要?

美观/邻里关系
即便冷却塔的羽雾是由水蒸气组成的,周围群众仍然会认为它是有害的或者与烟气有关。这可能会影响周边土地的使用情况,甚至降低土地价值。

安全
减少可见的羽雾会使公众关于能见度的担忧大大降低。

改造
在许多案例中,ClearSky消雾系统可以直接添加在现有的冷却塔上,这使得消雾方案更加经济。

审批
审批的过程可能很长很昂贵。消除可见羽雾的方案可以使审批过程更加顺利。

节水
水资源正日益成为更稀缺更有价值的商品。从含有水蒸气的羽雾中回收水分,可以帮助降低与水相关的费用,而且也很环保。

收益包括:

  • 更低的安装费用—比常规系统更少的管道意味着更低的投资
  • 更大的设计灵活度—背靠背设计使得安装和改造更方便。
  • 更少的维护成本—独特的专利设计和材料使维护的需求降低。
  • 更低的辅助设备电耗—以更低的水泵扬程为动力,ClearSky消雾塔与盘管消雾塔相比可以有效地减少辅助设备的电耗。
  • 更顺利的审批—由于公众意见而导致审批过程中断的可能性减少。
  • 比干式消雾更低的费用—高性能的运行表现只需要更少的费用。
  • 使用更少的能源,以及比干式消雾更少的碳足迹。
  • 更多的安全带给附近的交通,以及更好的邻里关系。


视频

Marley ClearSky
  • Availability: Worldwide
  • GPM Range: 3000 - 250000

冷却塔性能 一把手在业界在性能方面

有几家公司提供了全系列的产品,SPX冷却塔和蒸发冷却技术是电容器的领先制造商。世纪以上,我们可以开发市场上的系统和工业制冷和空调系统,以提供高品质的设备和服务。

我们公司的总部设在欧弗兰帕克,堪萨斯州,美国。